- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZL
- ZL3/ZL6, Venturi multi-étagé
ZL3/ZL6, Venturi multi-étagé
Les générateurs de vide de la série ZL3 / ZL6 sont des générateurs de vide à plusieurs étages à haut rendement énergétique. & nbsp; Le ZL3 / ZL6 génère un débit d'aspiration de 600 L / min scfm. & Nbsp; Le ZL3 / ZL6 est disponible avec 3 types de capteurs de pression. & Nbsp; Les unités sont faciles à entretenir car aucun outil n'est requis pour la maintenance.
- Nozzle diamètre: 1,5 ou 1,9 mm. spécifications de branche portuaire
- Double sélectionnable.
- Maximumimum débit d’aspiration: 300 l/min(ZL3); 600 l/min(ZL6) (ANR).
- La consommation d’Air: 135 ou 150 l/min(ZL3); 270 ou 300 l/min(ZL6) (ANR).
- Basic modèle poids: 390 g (ZL3); 470 g (ZL6).
- Exhaust spécifications: silencieux intégré (standard), échappement du port.
- Vacuum options de capteur de pression: commutateur de pression numérique sous vide, jauge de pression sous vide, vacuum adaptateur.
- Standard pression de l’offre: 0,35 ou 0,5 MPa.