- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Ventouses d'aspiration
- Adaptateur et Coupe verticale Entrée
- ZP3E
- ZP3E-TF, Pad Compact, Vertical à vide d'entrée w / joint à rotule tampon
ZP3E-TF, Pad Compact, Vertical à vide d'entrée w / joint à rotule tampon
Les ventouses pour le vide de la série ZPT sont disponibles dans 16 diamètres allant de 2 à 125 mm, 6 types de matériaux et 4 conceptions de ventouse (plate, plate nervurée, profonde et avec soufflets de protection), ce qui permet leur emploi dans de multiples applications. Les connections d'entrées du vide, verticales, peuvent se faire à l'aide de raccords instantanés ou de raccords taraudés. Des compensateurs optionnels peuvent être commandés avec des courses allant jusqu'à 50 mm.
- Raccordement du vide verticale avec rotule adaptateur avec support télescopique
- Course (mm): 10, 30, 50
- Filetage de montage: Filetage et taraudage
- Diamètre de ventouse (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100, 125
- Type de ventouse: Modèle plat rainuré, Modèle à soufflets rainuré
- Matière: NBR, Caoutchouc en silicone, Caoutchouc en uréthane, FKM, NBR sans trace