- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZQ
- ZQ Gain d'espace générateur de vide
ZQ Gain d'espace générateur de vide
Vacuum Generator series ZQ*A is designed for high-speed break response handling applications. The ZQ*A series can be used as a stand-alone generator, or as part of an ejector system or a vacuum pump system. The ZQ*A not only offers a light weight, compact design (10mm body widty, 70 g), but also includes options such as filtration, pressure switches, and solenoid valve combinations.
- Générateur de vide compact li>
- Largeur du corps: 10mm li>
- Poids léger: 109 g (unité simple avec pressostat de dépression et filtre d'aspiration) li>
- Equipé d'un pressostat numérique à vide avec affichage LED li>
- Clapet anti-retour en option disponible li> ul>