- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZQ
- ZQ1000, Espace Saving vide Unité de pompe
ZQ1000, Espace Saving vide Unité de pompe
Vacuum Generator series ZQ is designed for high speed break response handling applications. The ZQ series can be used as a stand-alone generator, or as part of a vacuum pump system. The ZQ not only offers a light weight, compact design (10mm body width), but also includes options such as filtration, pressure switches, and vacuum break (blow off valve).
- Unité de pompe à vide compacte
- Largeur du corps: 10mm
- Poids léger: 109 g (unité simple avec pressostat de dépression et filtre d'aspiration)
- Équipé d'un pressostat numérique à vide avec affichage LED LI> UL>