- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Produits à vide
- Générateur de vide
- ZQ
- ZZQ1, collecteur pour ZQ1000, économie de l'espace vide Unité de pompe
ZZQ1, collecteur pour ZQ1000, économie de l'espace vide Unité de pompe
Vacuum Generator series ZQ is designed for high-speed break response handling applications. The ZQ series can be used as a stand-alone generator, or as part of a vacuum pump system. The ZQ not only offers a ligh weight, compact design (10 mm body width), but also includes options such as filtration, pressure switches, and vacuum break (blow off valve).
- Base de collecteur de pompe à vide compacte
- Poids: 440g (collecteur 4 stations)
- 8 stations maximum en fonctionnement simultané LI> UL>