- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 4000
- Embase à tirants
- 10 SS5V * - * D, câble ruban plat connecteur Base de collecteur, série Clean
10 SS5V * - * D, câble ruban plat connecteur Base de collecteur, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur de câble plat plat LI>
- Nombre de connecteurs: 26, 20, 10 LI>
- 20 stations maximum en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>