- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 4000
- Embase à tirants
Embase à tirants
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.

SS5V4-W10S, série 4000, Tie Rod base MFLD, le câblage en série décentralisée (par EX500)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Câblage en série décentralisé
- Embase à tirant, série 4000
- Protection IP67
- Nombre de sorties : 16
- Nombre maximum de stations : 16
(au delà de 8, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)

10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Base de biellette, base de collecteur type EX500 pour vannes SV1000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V4-10S3, 4000 Series, tirants Collecteur Base, sortie dédiée câblage en série (pour EX120)
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Câblage en série de la sortie spécifique
- Embase à tirant, série 4000
- Série EX120
- Nombre de sorties : 16
- Nombre maximum de stations : 16
(au delà de 8, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)

10 SS5V * - * S3 * D, EX120 Sortie dédiée du collecteur de câblage série, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Socle de biellette série EX120 pour soupapes SV * LI>
- Câblage série de la sortie dédiée LI>
- Nombre de sorties: 16 LI>
- Maxiumum 16 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V4-W10C, série 4000, Tie Rod Base de collecteur, connecteur circulaire
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Connecteur coaxial
- Embase à tirant, série 4000
- Protection IP67
- Nombre de connecteurs : 26 broches
- Nombre maximum de stations : 20
(au delà de 12, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)

10 SS5V * -W * CD, la circulaire de base du collecteur connecteur, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de type à connecteur circulaire à embase pour vannes SV * LI>
- Protection IP67 LI>
- Nombre de connecteurs: 26 broches LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>

SS5V4-10F / P *, série 4000, Tie Rod Base de MFLD, D-sub Conn. & Câble plat
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Connecteur sub-D ou câble plat
- Embase à tirant, série 4000
- Nombre de connecteurs (sub-D) : 25 broches
- Nombre maximum de stations : 20
- Nombre de connecteurs (câble plat) : 26, 20, 10 broches

10 SS5V * - * FD, D-Sub connecteur collecteur de base, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur D-sub ou câble plat LI>
- Nombre maximum de solénoïdes: 24 LI>
- Maximum 20 stations disponibles en standard LI>
- Montage sur rail DIN optionnel LI>
- Série salle blanche LI> UL>

10 SS5V * - * D, câble ruban plat connecteur Base de collecteur, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Collecteur de base de biellette pour vannes SV * LI>
- Connecteur de câble plat plat LI>
- Nombre de connecteurs: 26, 20, 10 LI>
- 20 stations maximum en standard LI>
- Montage sur rail DIN en option LI>
- Série salle blanche LI> UL>