SS5V4-W10C, série 4000, Tie Rod Base de collecteur, connecteur circulaire

La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.

  • Connecteur coaxial
  • Embase à tirant, série 4000
  • Protection IP67
  • Nombre de connecteurs : 26 broches
  • Nombre maximum de stations : 20
    (au delà de 12, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)
SS5V4-W10C, série 4000, Tie Rod Base de collecteur, connecteur circulaire
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Stations Configuration Status
Montage du bloc ALIM/ECH Configuration Status
Pilote Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Méthode de Montage Configuration Status