SS5V4-W10S, série 4000, Tie Rod base MFLD, le câblage en série décentralisée (par EX500)

La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.

  • Câblage en série décentralisé
  • Embase à tirant, série 4000
  • Protection IP67
  • Nombre de sorties : 16
  • Nombre maximum de stations : 16
    (au delà de 8, nécessité de la fiche caractéristiques de l'embase)
SS5V4-W10S, série 4000, Tie Rod base MFLD, le câblage en série décentralisée (par EX500)
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Unité bus de terrain Configuration Status
Stations Configuration Status
Montage du bloc ALIM/ECH Configuration Status
Pilote Configuration Status
Orifices A, B Configuration Status
Méthode de Montage Configuration Status