- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 4000
- Embase à tirants
- 10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
10 SS5V * -W * S * D, EX500 collecteur de câblage série Décentralisée, série Clean
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Base de biellette, base de collecteur type EX500 pour vannes SV1000
- Câblage série décentralisé
- Protection IP67
- 16 stations maximum disponibles en standard
- Montage sur rail DIN en option
- Série salle blanche LI> UL>