- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- 4/2, 5/2 et 5/3
- Legacy
- SV
- Série 4000
- Embase à tirants
- SS5V4-10F / P *, série 4000, Tie Rod Base de MFLD, D-sub Conn. & Câble plat
SS5V4-10F / P *, série 4000, Tie Rod Base de MFLD, D-sub Conn. & Câble plat
La série SV emploie un connecteur multiple au lieu des câbles traditionnels pour le câblage interne de l'embase. En raccordant chaque bloc à un connecteur, il devient beaucoup plus simple de faire varier le nombre de stations. Les embases à cassette offrent le dernier cri en matière de flexibilité. Il est possible d'ajouter des embases au moyen d'un simple mécanisme d'ouverture. Des embases à tirants conventionnelles sont également disponibles. L'emploi de connecteur à 34 broches permet de raccorder jusqu'à 16 stations à double solénoïde.
- Connecteur sub-D ou câble plat
- Embase à tirant, série 4000
- Nombre de connecteurs (sub-D) : 25 broches
- Nombre maximum de stations : 20
- Nombre de connecteurs (câble plat) : 26, 20, 10 broches