CS2
Les vérins pneumatiques de la série CS2 sont les vérins disposant des alésages les plus larges de SMC. La série est disponible dans les alésages allant jusqu'à 12 " et avec des longueurs de course allant jusqu'à 60". En outre, la série CS2 peut être commandée avec l'option de compatibilité avec les détecteurs. D'autres options comprennent de larges alésages allant jusqu'à 12" (300 mm), de nombreuses configurations de montage, un amortissement pour amortir les bruits et la lubrification optionnelle.
C (D) S2, cylindre d'air, double effet, simple tige
Série CS2 double effet, simple tige, le cylindre à air sans lubrification. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec un maximum coups jusqu'à 1600mm (en fonction de la configuration de montage). Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. D'autres options incluent des commutateurs automatiques, des bottes de tige, et Rc, NPT ou types de fil G. P>
- Double effet, tige unique LI>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 LI>
- Threads de ports disponibles: Rc, NPT, G LI>
- Bottes à tige optionnelles LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
C (D) S2W, cylindre d'air, Double effet, Rod
Série CS2 double effet, double tige, le cylindre à air sans lubrification. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec un maximum coups jusqu'à 1200mm (en fonction de la configuration de montage). Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. D'autres options incluent des commutateurs automatiques, des bottes de tige, et Rc, NPT ou types de fil G. P>
- Vérin pneumatique, double effet, tige traversante
- Alésages (mm) : 125, 140, 160
- Montage : basique, équerre, bride, tourillon
- Soufflets de tige et amortissements disponibles
- Compatible avec les détecteurs
C (D) S2Y, cylindre lisse, Double effet, Rod
Série CS2Y double effet, simple tige, l'option lisse, vérin pneumatique. Option lisse est parfaite pour une faible pression ou des applications à faible vitesse. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec un maximum coups jusqu'à 1600mm (en fonction de la configuration de montage). Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. D'autres options incluent des commutateurs automatiques, des bottes de tige, et Rc, NPT ou types de fil G. P>
- Double effet, faible frottement, faible vitesse
- Alésages (mm) : 125, 140, 160
- Course standard (mm) : 25 à 1600
- Pression d'utilisation maxi : 0.7 MPa
- Compatible avec les détecteurs
C (D) S2, double effet, simple tige, Option Rod
double série CS2-XC86 effet, simple tige, le cylindre à air sans lubrification qui comprend le support d'extrémité de la tige. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois pour la couverture de la tige et de la tête, qui maintiennent le poids léger de l'actionneur. Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm. P>
- Support d'extrémité de tige inclus pour un assemblage facile li>
- Double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 li>
- Fils de ports disponibles: Rc, NPT, G li>
- Option compatible avec le commutateur automatique ul> li>
CS2, double effet, simple tige, Options de température
Série CS2 avec option de température élevée est un double effet, simple tige, le cylindre à air sans lubrification. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois pour la couverture de la tige et de la tête, qui maintiennent le poids léger de l'actionneur. Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm. P>
- XB6 Plage de température élevée de 0 à 150 ° C li>
- Support d'extrémité de tige inclus pour un assemblage facile li>
- Double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 li> ul>
C (D) S2, Double effet, simple tige, Option Port
double série CS2-XC3 d'effet, simple tige, d'un cylindre à air sans lubrification avec option de localisation de port. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois pour la couverture de la tige et de la tête, qui maintiennent le poids léger de l'actionneur. Cette série est disponible dans l'alésage iszed 125mm, 140mm et 160mm. P>
- L'emplacement du port avant et arrière est sélectionnable li>
- Double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 li>
- Fils de ports disponibles: Rc, NPT, G li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>
C (D) S2, double effet, simple tige, Options environnementales
Série avec des options environnementales CS2 est un double effet, simple tige, cylindre d'air non-lubrifiant qui est bien adapté pour des applications plus sévères. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec des coups maximales jusqu'à 1600mm (dependings sur la configuration de montage). P>
- Double effet, tige unique li>
- XC4 - Grattoir à tige extra-robuste pour environnements poussiéreux li>
- XC22 - Joints en caoutchouc fluoré pour la compatibilité chimique li>
- XC35 - Grattoir à boudin pour enlever les scories de soudure de la tige de piston li>
- XC68 - Tige de piston en acier inoxydable chromé dur li>
- Auto Switch capable li> ul>
C (D) S2, double effet, simple tige, Options de trait
Série avec des options de CS2 temps fournit des solutions uniques pour des applications spécialisées. Il a les mêmes caractéristiques que le cylindre d'air standard CS2. aluminium léger moulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête des couvertures. Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm. Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. p>
- Double effet, tige simple XC9, XC10, XC11 li> L'option
- XC9 a une course réglable dans le sens de la rétraction li>
- XC10 est double course avec 4 positions (type double tige) li>
- XC11 est un double trait avec 3 positions (type tige) li>
- Tailles d'alésage (mm): 125, 140, 160 li>
- Variété d'interrupteurs et longueurs de fils de plomb li> ul>
C(D)S2P, Axial Centralized Piping Type, Double Acting, Single Rod
Series CS2P is an axial centralized piping type double acting, single rod air cylinder. Centralized piping in the rod side or head side axial direction increase piping flexibility. This series is available in bore sizes 180mm, 200mm, 250mm with maximum strokes up to 1200mm (depending on the mounting configuration). Air cushions are standard on both ends. Other options include auto switches and rod boots.
- Double acting, single rod
- Bore sizes (mm): 180, 200, 250
- Optional rod boots
- Auto switch capable
Accessoires, CS2, supports de montage
Série CS2 add-on les supports de montage. P>
- CS2 Fixations.
- Fixations de montage: Equerre, Bride, Chape arrière et d'équerre.
- Alésage: ø125 à ø250.
CS2, Accessoire, genouillères
Série ajouter sur CS2, extrémité de la tige, joints articulés simples et doubles. P>
- Tenon de tige en I et Chape de tige en Y
- Alésage compatible ø125mm, ø140mm et ø160mm