- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CS2
- C (D) S2, double effet, simple tige, Option Rod
C (D) S2, double effet, simple tige, Option Rod
double série CS2-XC86 effet, simple tige, le cylindre à air sans lubrification qui comprend le support d'extrémité de la tige. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois pour la couverture de la tige et de la tête, qui maintiennent le poids léger de l'actionneur. Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm. P>
- Support d'extrémité de tige inclus pour un assemblage facile li>
- Double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 li>
- Fils de ports disponibles: Rc, NPT, G li>
- Option compatible avec le commutateur automatique ul> li>