- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CS2
- C (D) S2, Double effet, simple tige, Option Port
C (D) S2, Double effet, simple tige, Option Port
double série CS2-XC3 d'effet, simple tige, d'un cylindre à air sans lubrification avec option de localisation de port. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois pour la couverture de la tige et de la tête, qui maintiennent le poids léger de l'actionneur. Cette série est disponible dans l'alésage iszed 125mm, 140mm et 160mm. P>
- L'emplacement du port avant et arrière est sélectionnable li>
- Double effet, tige unique li>
- Taille d'alésage (mm): 125, 140, 160 li>
- Fils de ports disponibles: Rc, NPT, G li>
- Interrupteur automatique capable li> ul>