- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- CS2
- C (D) S2Y, cylindre lisse, Double effet, Rod
C (D) S2Y, cylindre lisse, Double effet, Rod
Série CS2Y double effet, simple tige, l'option lisse, vérin pneumatique. Option lisse est parfaite pour une faible pression ou des applications à faible vitesse. Aluminium coulé sous pression est utilisé à la fois la tige et la tête coques, ce qui signifie une réduction de poids maximum d'environ 50% (d'alésage de 125 mm de base, course 100 mm). Cette série est disponible dans l'alésage tailles 125mm, 140mm et 160mm avec un maximum coups jusqu'à 1600mm (en fonction de la configuration de montage). Les coussins d'air sont standard sur les deux extrémités. D'autres options incluent des commutateurs automatiques, des bottes de tige, et Rc, NPT ou types de fil G. P>
- Double effet, faible frottement, faible vitesse
- Alésages (mm) : 125, 140, 160
- Course standard (mm) : 25 à 1600
- Pression d'utilisation maxi : 0.7 MPa
- Compatible avec les détecteurs