NCA1
Les vérins à tirants de résistance moyenne de la série NCA1 sont interchangeables avec le modèle NFPA, disposent d'un ensemble tige sertie, sont pré-lubrifiés et disponibles dans 11 types de montage. Les alésages vont de 1.5 à 4 pouces. Le segment porteur de série permet de prolonger la durée de vie du joint et le design de l'amortissement de compensation élimine les à-coups du piston. En option, compatibilité avec les détecteurs. Autres options : tige traversante, tige en inox, tige anti-rotation, caractéristiques basse et haute température, faible frottement, tige surdimensionnée, soufflets de tige, course réglable et tandem. Le corps du tube, le capot d'extrémité, et le couvercle sont en aluminium.
NC (D) A1, NFPA, bouteille d'air, double effet, simple tige w / Options de
Series NCA1 medium duty tie rod cylinders are NFPA interchangeable, have a crimped piston rod assembly, are pre-lubricated and available in 11 mounting styles. Bore sizes range from 1.5 to 4 inches. The NCA1 expanded line of medium duty cylinders has bore sizes ranging from 5 to 8 inches. The single rod model is available in 22 mounting styles.
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
C(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
Série de vérins à moyen de liaison de service NCA1 sont NFPA interchangeables, un ensemble formant tige de piston sertie, sont pré-lubrifié et disponible en 12 styles de montage. Alésages vont de 1,5 à 4 pouces. L'option de température XB6 haute résistance est conçu pour une utilisation dans des environnements pouvant atteindre 300 ° F (150 ° C). L'option résistant à basse température XB7 est conçu pour une utilisation dans des environnements jusqu'à -22 ° F (-30 ° C) p>
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
NC(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
Série de vérins à moyen de liaison de service NCA1 sont NFPA interchangeables, un ensemble formant tige de piston sertie, sont pré-lubrifié et disponible en 12 styles de montage. Alésages vont de 1,5 à 4 pouces. L'option basse vitesse XB9 permet des mouvements souples, même à 0,4 pouces par seconde. Les options de course réglable XC8 / XC9 disposent d'une position d'arrêt réglable en continu dans la plage réglable. P>
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
NC(D)A1, Vérin pneumatique de résistance moyenne, anti-rotation, double effet, simple tige
Série de vérins à moyen de liaison de service NCA1 sont NFPA interchangeables, un ensemble formant tige de piston sertie, sont pré-lubrifié et disponible en 12 styles de montage. Alésages vont de 1,5 à 4 pouces. Options de l'environnement comprennent la tige de piston en acier inoxydable XC6, joints fluoro-caoutchouc XC22, XC35 racleur de bobine et des pièces en acier inoxydable X130US: tige de piston, la tige lier, l'écrou de tige lier, l'aiguille de soupape d'amortissement. P>
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
NC (D) A1 NFPA, Vérin pneumatique, double ou simple tige, d'utilisation double
NCA1 simple tige, la course double (XC11) et double tige, double course (de XC10), charge moyenne NFPA cylindres interchangeables. Le NCA1 est standard avec coussin d'air, pré-lubrifiée et disponible dans 11 styles de montage. Alésages de 1,5 à 4 pouces. p>
- Double opération: double tige XC10, simple tige XC11 LI>
- Tailles d'alésage: 1 & frac12 ;, 2, 2 & frac12 ;, 3 & frac14 ;, 4 " LI>
- 4 positions disponibles avec double tige LI>
- 3 positions disponibles avec un type de tige unique LI>
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
NCA1-XE, with Rod Extension
Series NCA1 medium duty tie rod cylinders are NFPA interchangeable, have a crimped piston rod assembly, are pre-lubricated and available in 11 mounting styles. Bore sizes range from 1.5 to 4 inches.
- Bore sizes: 1½, 2, 2½, 3¼, 4"
- Strokes from 1/2" to 80"
- Variety of switches and a variety of lead wire lengths
- Optional air cushions
- XE Rod Extension [1 - 584] (1/8" increments, 1 = 1/8", 8 = 1", 16 = 2")
NCA1, Accessoire, Support Eye
NCA1 ajouter sur le support des yeux peut être utilisé avec double arrière Chape d'attelage ou double tige d'options manille. P>
- Fixation ajourée
- Série compatible : NCA1
- Alésage : 1 1/2", 2", 2 1/2", 3 1/4", 4"
NCA1, Accessoire, simple tige Chape
NCA1 ajouter sur manille simple tige. P>
- Tenon arrière
- Série compatible : NCA1
- Alésage : 150 (1 ½"), 325 (3 ¼")
NCA1, Accessoire, Double Rod Chape
NCA1 ajouter sur manille double tige. P>
- Chape de tige double
- Série compatible : NCA1
- Alésage : 150 (1 ½"), 325 (3 ¼")
NCA1, Accessoire, Pied de montage (MS1)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: pied " L " type (MS1) li>
- Tailles d'alésage: 1.5 ", 2 ", 2.5 ", 3.25 " et 4 " li> ul>
NCA1, Accessoire, Bride de montage (MF1)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: Flange " F " type (MF1) li>
- Alésages de 1,5 ", 2 ", 2,5 ", 3,25 " et 4 " li> ul>
NCA1, Accessoire, Double Chape de montage (MP2)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: Double Clevis " D " type (MP2) li>
- Alésages de 1,5 ", 2 ", 2,5 ", 3,25 " et 4 " li> ul>
NCA1, Accessoire, Chape Simple montage (MP4)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: Single Clevis " C " type (MP2) li>
- Alésages de 1,5 ", 2 ", 2,5 ", 3,25 " et 4 " li> ul>
NCA1, Accessoire, Lug Montage latéral (MS2)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: Type de cosse latéral "" S "(MS2) li>
- Alésages de 1,5", 2" , 2,5", 3,25" et 4" li> ul>
NCA1, Accessoire, Double Chape de montage (MP1)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: Double chape " X " type (MP1) li>
- Alésages de 1,5 ", 2 ", 2,5 ", 3,25 " et 4 " li> ul>
NCA1 Standard Seal Kits
NCA1 replaceable parts for devices are listed by option. Typical seal kits includes cushion seal, piston seal, rod seal, cylinder tube gasket and cushion valve seal.
- Since the seal kit does not include a grease pack, it should be ordered separately.
- Grease pack part no.: GR-L-005 (5 g), GR-L-010 (10 g)