- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- NCA1
- NCA1, Accessoire, Pied de montage (MS1)
NCA1, Accessoire, Pied de montage (MS1)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
- Type: pied " L " type (MS1) li>
- Tailles d'alésage: 1.5 ", 2 ", 2.5 ", 3.25 " et 4 " li> ul>