- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- NCA1
- NC (D) A1, NFPA, bouteille d'air, double effet, simple tige w / Options de
NC (D) A1, NFPA, bouteille d'air, double effet, simple tige w / Options de
Series NCA1 medium duty tie rod cylinders are NFPA interchangeable, have a crimped piston rod assembly, are pre-lubricated and available in 11 mounting styles. Bore sizes range from 1.5 to 4 inches. The NCA1 expanded line of medium duty cylinders has bore sizes ranging from 5 to 8 inches. The single rod model is available in 22 mounting styles.
- Tige simple à double effet
- Alésage : 1.5, 2, 2.5, 3.25, et 4 (inclus)
- Courses de 1 à 28 inclus
- Montage : basique, équerre, bride, chape ou tourillon
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble