- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Actionneurs
 - Actionneurs linéaires
 - Tirants
 - NCA1
 - NCA1, Accessoire, Bride de montage (MF1)
 
NCA1, Accessoire, Bride de montage (MF1)
SMC offre une ligne complète d'accessoires de vérin comprenant : Chape de tige et joint de type Y Chape, pivot et axe de tourillon Tenon de tige et joint de type I; Ecrous de montage et de tige Embouts de tige; Consoles de tourillon, fixation de chape arrière à pivot; Fixation de tenon arrière à pivot et axes d'articulation.
- Supports de montage NCA1 li>
 - Type: Flange " F " type (MF1) li>
 - Alésages de 1,5 ", 2 ", 2,5 ", 3,25 " et 4 " li> ul>