- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM10/11 Compact Manifold Regulator, Up to 400 L/min
ARM10/11 Compact Manifold Regulator, Up to 400 L/min
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.

ARM10, Petit collecteur régulateur, une unité
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Petit régulateur d'embase, unité individuelle
- Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : fixation, manomètre, écrou de panneau
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile

ARM10F, Régulateur simple, Type de poignée avant
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Régulateur d'embase à bouton de réglage avant
- Raccord entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Position des raccordements d'entrée/sortie : à la base, sur le dessus
- Accessoires : fixation, manomètre, bague de serrage du panneau, couvercle
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile

ARM10F, Régulateur Unité simple poignée avant Type / Bar Stock Manifold
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Régulateur montage individuel et commande frontale/Pour embase.
- Accessoires: affichage de la pression.
- Options: Conf. à 0.35 MPa, Sans purge des contre pressions, Sans lubrifiant.
- Caractéristiques de sortie: NPN ou PNP.

ARM11A, petit collecteur régulateur, alimentation commun
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Régulateur d'embase à alimentation commune
- Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Nombreux accessoires disponibles
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile

ARM11B, Petit collecteur régulateur, alimentation individuelle
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Régulateur d'embase à alimentation individuelle
- Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile

ARM11A, Régulateur bloc, Type d'alimentation commune
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Bloc régulateur, alimentation commune
- Raccordement de sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Position du raccordement de sortie : à la base, sur le dessus
- Position de la commande : dessus, base, avant
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile

ARM11B, Régulateur bloc, alimentation individuelle de type
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Bloc de régulateur, alimentation individuelle
- Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Raccordement d'entrée/de sortie : à la base, sur le dessus
- Position de la commande : dessus, base, avant
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile