- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM10/11 Compact Manifold Regulator, Up to 400 L/min
- ARM10F, Régulateur Unité simple poignée avant Type / Bar Stock Manifold
ARM10F, Régulateur Unité simple poignée avant Type / Bar Stock Manifold
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Régulateur montage individuel et commande frontale/Pour embase.
- Accessoires: affichage de la pression.
- Options: Conf. à 0.35 MPa, Sans purge des contre pressions, Sans lubrifiant.
- Caractéristiques de sortie: NPN ou PNP.