- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM10/11 Compact Manifold Regulator, Up to 400 L/min
- ARM10F, Régulateur simple, Type de poignée avant
ARM10F, Régulateur simple, Type de poignée avant
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Régulateur d'embase à bouton de réglage avant
- Raccord entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Position des raccordements d'entrée/sortie : à la base, sur le dessus
- Accessoires : fixation, manomètre, bague de serrage du panneau, couvercle
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile