- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM10/11 Compact Manifold Regulator, Up to 400 L/min
- ARM10, Petit collecteur régulateur, une unité
ARM10, Petit collecteur régulateur, une unité
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Petit régulateur d'embase, unité individuelle
- Raccords entrée/sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Pression d'épreuve : 1.5 MPa
- Température ambiante : 5~60°C
- Accessoires : fixation, manomètre, écrou de panneau
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile