- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- BRAS
- ARM10/11 Compact Manifold Regulator, Up to 400 L/min
- ARM11A, Régulateur bloc, Type d'alimentation commune
ARM11A, Régulateur bloc, Type d'alimentation commune
ARM10/11 series is a compact manifold regulator with integrated pressure gauge with adjustable limit indicator. ARM10/11 series is available as individual and manifold type. Check valve equipped as standard.
- Bloc régulateur, alimentation commune
- Raccordement de sortie : droit et coudé (mm et pouces)
- Position du raccordement de sortie : à la base, sur le dessus
- Position de la commande : dessus, base, avant
- Accessoires : manomètre
- Options : réglage 0.35 MPa, sans purge des contre-pressions, sans huile