- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Équipement compagnie aérienne
 - Régulateurs de pression
 - Régulateurs d'air
 - ARJ
 - ARJ1020, Régulateur miniature avec raccord instantané
 
ARJ1020, Régulateur miniature avec raccord instantané
Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
- Régulateur miniature ARJ1020
 - Compact et léger (16 g)
 - Faible pression d'éclatement 0.02 MPa
 - Modèle standard équipé de la fonction de débit inverse
 - Standard avec raccords instantanés intégrés