- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Équipement compagnie aérienne
 - Régulateurs de pression
 - Régulateurs d'air
 - ARJ
 - ARJ310, série régulateur miniature
 
ARJ310, série régulateur miniature
Les régulateurs miniature de la série ARJ font partie de la ligne d'appareils de contrôle de la pression de SMC. La série ARJ est disponible avec ou sans raccords instantanés suivant les modèles. Tous les modèles sont à commande directe avec purge en standard. Deux options de taraudage de montage sont disponibles sur les séries ARJ210 et ARJ310. Le taraudage du modèle ARJ1020F est M5. Les options incluent les fixations, un manomètre et les embases multiples (suivant les modèles).
- Régulateur miniature, ARJ310
 - Compact et léger (70g)
 - Permet un plus petit pas de montage (18.3mm)
 - Adapte deux types de threads
 - Raccord instantané disponible LI> UL>