- SMC Home
 - Modèles de produits et CAO
 - Équipement compagnie aérienne
 - Régulateurs de pression
 - Régulateurs d'air
 - ARX20
 - ARX20, Régulateur de 2 MPa
 
ARX20, Régulateur de 2 MPa
La série ARX20, de régulateurs à piston, est compatible avec une pression primaire de 2.0 MPa et s'avère idéale pour les applications de soufflage de l'air. La conception de la série ARX offre un modèle compact d'une largeur de 35 mm et d'une longueur totale de 80 mm. Cette conception à commande par piston garantit au produit une longue durée de service. Le bouton de réglage de la série ARX s'avère facile à manipuler.