- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet simple tige, course longue
C (D) Q2-Z, Vérin compact, double effet simple tige, course longue
Course longue double standard effet, simple version tige du cylindre compact CQ2. Le CQ2 est disponible dans les tailles d'alésage de 12mm à 100mm et coups jusqu'à 300mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact : longue course double effet, simple tige
- Alésage (mm): 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 125 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT or G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.