- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C (D) Q2WB-Z, Vérin compact, double effet double tige, Grand alésage
C (D) Q2WB-Z, Vérin compact, double effet double tige, Grand alésage
Grand alésage type à double effet, double version tige du cylindre compact de CQ2. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 125mm à 200mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact : gros diamètre Double effet, tige traversante
- Alésage (mm): 125, 140, 160, 180, 200
- Course standard (mm): 10 à 300
- Taraudage de l'orifice: Rc, NPT, G
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.