- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C (D) Q2Y-Z, lisse cylindre d'air, à faible friction, à basse vitesse, double effet
C (D) Q2Y-Z, lisse cylindre d'air, à faible friction, à basse vitesse, double effet
Lisse type à double effet agissant, seule version tige du cylindre compact de CQ2 est à faible vitesse et les applications basse pression. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 32 mm à 100 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Pression de service maximale 0,07 MPa
- Vitesse du piston: 5 à 500 mm / s
- Alésage Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course entre 5 et 100mm LI> UL>