- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C (D) QP2B, cylindre compact, double effet, simple tige, axial Piping
C (D) QP2B, cylindre compact, double effet, simple tige, axial Piping
Version axiale de la tuyauterie du type à action double, simple version tige du cylindre compact CQ2 comprennent deux ports sur un côté de l'actionneur. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 12mm à 100mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Vérin compact, double effet, simple tige, raccordement axial
- Alésage (mm): 12, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Course standard (mm): 5 à 100
- Taraudage de l'orifice: M (12 à 25); Rc, NPT ou G (32 à 100)
- Possibilité de monter des détecteurs compacts sur les 4 côtés.