- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- CDQ2 * P, cylindre compact, conception de champ magnétique
CDQ2 * P, cylindre compact, conception de champ magnétique
Pour les environnements de soudage, ce type double effet, seule version tige du cylindre compact CQ2 comprend un aimant de champ magnétique élevé et capable d'un grattoir de la bobine de la tige. Le CQ2 est disponible dans l'alésage tailles de 50 mm à 80 mm. Il est livré avec filets de la tige de piston mâles ou femelles. Il est possible de monter les détecteurs sur l'un des 4 surfaces.
- Interrupteur automatique capable de résister aux champs magnétiques élevés LI>
- Tailles d'alésage: 50, 63, 80 LI>
- 6 types de montage disponibles LI>
- Grattoir à boudin métallique LI>
- Conception de joint de figure 8 unique LI> UL>