- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C (D) Q2-Z, Compact, simple tige double effet, Options environnementales
C (D) Q2-Z, Compact, simple tige double effet, Options environnementales
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l’alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d’utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d’améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d’installation et de maintenance.
- XB14 Cylindre avec auto-interrupteur résistant à la chaleur (Max temp 150 ° C) li>
- Grattoir robuste XC4 pour environnements poussiéreux li>
- Grattoir à boudin à tige XC35 pour le soudage d'environnements glacés ou givrés li>
- Tige de piston XC6 en acier inoxydable li>
- Graisse XC85 pour machines de traitement des aliments li>
- XC92 Cylindre résistant à la poussière pour environnements micro-poudreux li> ul>