- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- la norme
- CQ2
- C (D) Q2-Z, Compact, simple tige double effet, Options de trait
C (D) Q2-Z, Compact, simple tige double effet, Options de trait
Notre gamme de vérins compacts CQ2 a entièrement été reconçue pour vous offrir plus d'avantages, de performance et d'options supplémentaires. La différence majeure avec la gamme précédente est le design entièrement revu du corps du vérin. Les possibilités de montage sont ainsi améliorées et le poids réduit de 5 à 13% selon le modèle sélectionné. Tous les vérins CQ2 à l’alésage compris entre Ø 32 et 200mm sont désormais équipés de rainures coulissantes sur chacune des quatre faces. Il n’est donc plus nécessaire de recourir à des fixations pour monter les détecteurs. Pour les alésages compris entre Ø 12 et 15mm, des rainures coulissantes sont intégrées sur deux faces. La gamme a été conçue pour fonctionner avec un détecteur statique double visualisation. Le réglage de la position de montage peut être ainsi réalisé sans erreur grâce au témoin signalant la plage d’utilisation. Cela permet de prévenir les dommages accidentels et d’améliorer sécurité et hygiène lors des opérations d’installation et de maintenance.
- XB9 pour les applications à basse vitesse (10 à 50mm / sec) li>
- XB13 pour les applications à basse vitesse (5 à 50mm / sec) li>
- Course XC8 réglable pour la course étendue li>
- Course XC9 réglable pour le coup de rétraction li>
- XC10 double course, type double tige (4 positions) li>
- XC11 double course, type tige simple (3 positions) li> ul>