- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX245 - Entrée et sortie
- EX245-SPN *, module de communication série
EX245-SPN *, module de communication série
série EX245 est un module de communication PROFINET® qui est compatible avec les connecteurs fibre optique poussoir Pull spécifié par AIDA (initiative de l'automatisation des fabricants allemands). EX245 série fournit une entrée numérique de connexion modulaire et la sortie ainsi que la connexion à 32 électrovannes. Chaque module est capable de 128 entrées et 64 sorties. série EX245 est également compatible avec PROFINET MRP® (Media Redundancy Protocol) et offre un démarrage rapide pour réduire la fonction donwtime et l'amélioration de la productivité de la machine. span> p>
- Module de communication PROFINET® conforme aux spécifications AIDA li>
- 2 connecteurs Push Pull pour la communication par fibre optique et 2 connecteurs Push Pull pour l'alimentation li>
- Nombre de solénoïdes: 32 li>
- Nombre d'entrées numériques: 128; Nombre de sorties numériques: 64 li>
- MRP et démarrage rapide (0.5s) compatible li>
- Indice de protection IP65 li> ul>