- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX500 - E / S distribuées
- EX500, Câblage série Décentralisée, système GW
EX500, Câblage série Décentralisée, système GW
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.
- Système GW, 4 branches li>
- Valve & amp; les collecteurs d'unité d'entrée peuvent être connectés autour de l'unité GW li>
- Contôle jusqu'à 128 sorties numériques & amp; 128 entrées numériques li>
- Unité GW, collecteur d'unité d'entrée: IP65 li>
- Collecteur de soupape, y compris l'unité SI: IP67 li> ul>