- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX500 - E / S distribuées
- EX500, Module d’entrées
EX500, Module d’entrées
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.
- 16 entrées par module li>
- Courant d'alimentation du capteur max. 1,3A par unité li>
- Protection contre les courts-circuits li>
- Connexion Plug & Play à la passerelle li> ul>