- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX500 - E / S distribuées
- EX500, Unité SI (128 Points)(SY, VQC, S0700, SV Series)
EX500, Unité SI (128 Points)(SY, VQC, S0700, SV Series)
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.
- Interface de vanne pour EX500-GEN2 li>
- Sélectionnable 16 ou 32 sorties par commutateur interne li>
- Indice de protection IP67 li>
- Compatible avec les nouvelles séries de vannes SY, VQC, SV et S0700 li> ul>