- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX500 - E / S distribuées
- EX9, Bloc de sortie
EX9, Bloc de sortie
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.
- Le bloc de sortie EX9 est conçu pour fonctionner avec les produits d'interface série EX126, EX250 et EX500
- Des blocs de sortie peuvent être ajoutés au collecteur de soupape pour utiliser efficacement tous les points de ralenti pour des utilisations autres que les soupapes de collecteur de commutation
- Les types de sortie NPN ou de sortie PNP individuels sont disponibles en fonction du protocole de l'unité SI
- Deux types d'alimentations pour le bloc de sortie en fonction de la charge en watts
- Cette option nécessite l'utilisation d'un bloc d'alimentation LI> UL>
P>