- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Vannes de commande directionnelles
- Communication industrielle
- Legacy
- EX500 - E / S distribuées
- EX9, Bloc d'alimentation
EX9, Bloc d'alimentation
EX500 une unité de passerelle pour se connecter EtherNet / IP & trade; span> DeviceNet & trade ;, span> et Profibus DP® aux vannes SMC et entrées numériques pour capteurs pour système d'E / S distribuées. Chaque passerelle peut commander jusqu'à 8 manifolds et 8 blocs d'entrée, avec un maximum de 128 sorties et 128 entrées. EX500-GEN2 prend en charge le niveau de périphérique Ring (DLR) et EtherNet / IP & trade; span> Connexion rapide fonction.
- Les blocs d'alimentation EX9 peuvent être utilisés avec les unités d'interface série SMC: EX126, EX250, EX500
- Les blocs de puissance peuvent être ajoutés au collecteur de soupape pour utiliser efficacement les points de ralenti pour des utilisations autres que les soupapes de collecteur de commutation LI> UL>
P>