- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Heatless sécheurs à régénération
- Identifiant
- ID, Sécheur sans chaleur
ID, Sécheur sans chaleur
Heatless séchoir à air série ID est préférable lorsque l'air sec avec un faible point de rosée est nécessaire. Fournir de l'air sec ayant un bas point de rosée en dessous de 30 ° C. ID série de sécheur d'air est compact et léger sans tableau de commande de chauffage et électrique. Possibilité de vérifier le point de rosée de sortie avec l'indicateur. (Style auto-régénération permet un entretien facile.) P>
- Sécheur sans chaleur série ID
- Compact et léger
- Pression d'utilisation : 0.3 à 1.0 MPa
- Température de l'air aspiré : 5 à 50°C
- Non disponible au Canada