- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Sécheurs d'air & Main Line Filtres
- Séchoirs à air
- Séchoirs air réfrigéré
- DÉMENTI
- IDHA, Thermo-linge (en Europe et en Asie du Sud-Est)
IDHA, Thermo-linge (en Europe et en Asie du Sud-Est)
série de SMC IDH le séchoir à air compact offrant stable, contrôle de la température de l'air comprimé avec son dispositif de chauffage intégré, régulateur, sèche et filtre. Le sécheur d'air IDH délivre un volume constant d'air comprimé à la bonne température, le point de rosée, la pression et la propreté, indépendamment des conditions extérieures ou des conditions climatiques saisonniers. En raison de sa taille compacte, et les trous de ventilation étant à l'avant et le haut, l'IDH peut être installé fermée à un mur ou un panneau. P>
- Thermo-sécheur pour utilisation en Europe et en Asie du Sud-Est (marquage CE) Fonctionnement
- 50 Hz
- Préparation de l'air tout-en-un avec contrôle de la température et de la pression, séchage et nettoyage
- Température de sortie réglable stable: 59 ° à 86 ° F ± 0,18 ° F (15 à 30 ° C ± SPAN> 0,1 SPAN> ° C) LI>
- Non disponible au Canada
UL>"