- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- IL
- IL100, Booster relais, métrique
IL100, Booster relais, métrique
Le relais surpressé de la série IL100 est utilisé lorsque le raccordement entre les instruments et la zone de fonctionnement est long, ou lorsque la zone de fonctionnement est vaste. La série IL100 peut aider à augmenter considérablement la vitesse de fonctionnement .>
- Série de relais surpressés, métrique
- Fixation disponible
- Débit : 600N ℓ/min
(à 0,5 MPa; de la pression d'alimentation)