- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- IL
- IL200, Huis clos Valve
IL200, Huis clos Valve
Le relais surpressé de la série IL100 est utilisé lorsque le raccordement entre les instruments et la zone de fonctionnement est long, ou lorsque la zone de fonctionnement est vaste. La série IL100 peut aider à augmenter considérablement la vitesse de fonctionnement .>
- Utilisé en cas de défaillance d'une source ou d'une conduite de raccordement à l'alimentation pneumatique sur la ligne de contrôle d’un système pneumatique
- Trois options : Simple effet, double effet, 3 voies
- Double effet : Retient la pression sur la zone d'utilisation en fonctionnement d'urgence jusqu'à ce que la source pneumatique soit rétablie
- 3 voies : Changement de l'orifice d'alimentation en cas de problème
- Taille de raccordement : 1/4
- Options : Haute température (-5 à 100 °C) / Basse température (-30 à 60 °C) / Pièces externes sans cuivre.