- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Équipement compagnie aérienne
- Régulateurs de pression
- Régulateurs d'air
- UIR
- IRV10/20, Régulateur de vide
IRV10/20, Régulateur de vide
La série de régulateurs du vide IRV a été développée pour améliorer la conception du modèle T203 en la rendant plus compacte et étendre la gamme de régulateurs de vide. Les taraudages disponibles comprennent les modèles suivants : Rc(PT), NPT et G(PF).
- Un seul raccordement standardisé.
- Le débit maximum a désormais doublé par rapport au modèle existant: 140 l/min (ANR), 240 l/min (ANR).
- Baisse de la masse de 20%.
- Intégration standardisée du raccord instantané.
- Fixation / retrait aisé du manomètre et du pressostat numérique grâce à l'agrafe.
- 2 possibilités de montage pour le manomètre ou le pressostat numérique.
- Angles de montage multiples.
- Possibilités de montage plus variées.