- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Elimination élect. Statique
- buse Ionizers
- IZN10E, Ioniseur, Type buse
IZN10E, Ioniseur, Type buse
Le IZN10E est le ioniseur de buse de SMC. L'ioniseur de buse émet un cône assistée par l'air d'ions statiques pour éliminer les cibles ciblées 2 pouces ou plus petites, jusqu'à 20 pouces de distance. La buse peut être utilisé avec un capteur en option et de surveiller de suspendre l'émission lors de l'élimination statique est terminé, ou lorsque la cible est absente. Disponible avec une buse d'économie à haut débit ou enery ou filetage femelle pour fixer un accessoire. La cartouche peut être enlevée sans outils pour le nettoyage de l'aiguille ou le remplacement. design mince et compact convient pour l'installation dans des espaces restreints. p>
- Équilibre ionique à +/- 10v (dépend de la plage) li>
- Fonctionne à partir de 24VDC, avec alimentation interne haute tension pour la génération d'ions li>
- Modèles de montage de collecteur et de support disponibles li>
- Détecteur de contamination par aiguille d'électrode intégré li>
- Buses de diffusion disponibles, ou buses à barres droites ou pliables li>
- Conforme aux normes CE, UL, CSA et RoHS li> ul>