- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M (D) BZ, bouteille d'air, double effet, simple tige
M (D) BZ, bouteille d'air, double effet, simple tige
Les MB de tige simple, double effet, de poids léger, à usage moyen cylindre tirant. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc d'amortissement de la course à la place du coussin d'air.
- Poids plus léger
- Alésage Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Supports: base, pied axial, tige ou bride de tête, chape simple ou double et tourillon central
- Variété de commutateurs
- Conforme RoHS LI> UL>