MB
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.
M (D) BZ, bouteille d'air, double effet, simple tige
Les MB de tige simple, double effet, de poids léger, à usage moyen cylindre tirant. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc d'amortissement de la course à la place du coussin d'air.- Poids plus léger
- Alésage Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Supports: base, pied axial, tige ou bride de tête, chape simple ou double et tourillon central
- Variété de commutateurs
- Conforme RoHS LI> UL>
M (D) BZ, bouteille d'air, double effet, simple tige
Les MB de tige simple, double effet, de poids léger, à usage moyen cylindre tirant. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc d'amortissement de la course à la place du coussin d'air.- Poids plus léger
- Alésage Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Supports: base, pied axial, tige ou bride de tête, chape simple ou double et tourillon central
- Variété de commutateurs
- Conforme RoHS LI> UL>
M (D) BW-Z, cylindre d'air, Double effet, Rod
Les MB à double tige, double effet, de poids léger, à usage moyen cylindre tirant. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston.- Alésages Tailles: 32, 40, 50, 63, 80, 100 LI>
- Supports: base, pied axial, bride et tourillon central LI>
- Variété de commutateurs LI>
- Conforme RoHS LI> UL>
M(D)BK-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, simple tige
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.- Tige antirotation : tige simple à double effet
- Alésage : 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm)
- Courses de 25 mm à 800 selon l'alésage
- Montage : basique, équerre, bride avant/arrière, tenon/chape arrière, tourillon central
- Avec ou sans soufflet de tige en nylon ou résistant à la chaleur
- Large gamme de détecteurs avec une grande variété de longueurs de câble
M(D)BKW-Z, Vérin pneumatique, anti-rotation, tige traversante
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.- Double tige non rotative double effet li>
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) li>
- Course de 25mm à 700mm en fonction de la taille de l'alésage li>
- Supports: base, pied, bride et tourillon central li>
- Avec ou sans soufflet en nylon ou résistant à la chaleur, une extrémité seulement li>
- Variété de interrupteurs et une variété de longueurs de fils de plomb li> ul>
M(D)BY-Z, Vérin pneumatique sans à-coups, double effet, simple tige
Les MB de tige simple, double effet, agissant en douceur, de poids léger, cylindres de tige moyen de liaison de service. Parfait pour une faible pression ou des applications à faible vitesse. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm.- Vitesse du piston: 5 à 500mm / s
- Traits standard: 25 à 800mm
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63, 80, 100
- Taux de fuite admissible: 0,5 L / min (ANR)
- Interrupteur automatique capable LI> UL>
M(D)BB, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Le cylindre tirant moyen de service de la série MB offre un design amélioré qui améliore le fonctionnement du cylindre et la facilité d'utilisation. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Le volume de coussin a été élevée permettant environ 30% plus admissible absorption d'énergie cinétique. Le port et la soupape de réglage du coussin captif sont situés sur le même côté du bouchon d'accès accrue. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres. P>
- Vérin pneumatique à verrouillage de tige
- 6 alésages disponibles : 32 mm ~ 100 mm
- 7 types de montage disponibles
- Double effet, simple tige
- Compatible avec les détecteurs
M (D) B1-Z, Tube carré, double effet, simple tige, Standard
La seule tige MB1, double effet, le poids léger, charge moyenne cylindre de barre d'accouplement. Le MB1 utilise un tube profilé qui entourent les tirants. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Également disponible avec une extrémité en caoutchouc d'amortissement de la course à la place du coussin d'air.- Poids réduit LI>
- Peut monter de petits commutateurs automatiques sur quatre surfaces LI>
- Protection contre la poussière de la fixation (option) LI> UL>
M (D) B1W-Z, Tube carré, Double effet, Rod, Standard
La double tige MB1, double effet, le poids léger, charge moyenne cylindre de barre d'accouplement. Le MB1 utilise un tube profilé qui entourent les tirants. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston.- Pression de fonctionnement: 0,05 à 1,0 MPa LI>
- Vitesse du piston: 50 à 1000 mm / s LI>
- Coussin d'air: coussin d'air ou pare-chocs en caoutchouc LI>
- Capable de monter de petits commutateurs automatiques sur quatre surfaces LI> UL>
M (D) B1K-Z, Tube carré, non-rotation, double effet, simple tige
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.- Standard: double tige non rotative à double effet LI>
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) LI>
- Courses de 25mm à 700mm selon la taille d'alésage LI>
- Montures: basique, pied, bride et chape LI>
- Avec ou sans soufflet en nylon ou tige résistante à la chaleur LI>
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>
MB, Accessoire, fixation de pivot de tourillon
La série MB ajouter le support de pivot de tourillon- Tourrillon pivotant
- Série compatible : MB
- Alésages (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
MB, Accessoire, fixation de pivot de chape arrière
La série MB ajouter le support double manille arrière.- Fixation de pivot de chape arrière
- Série compatible : MB
- Alésages compatibles (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
MB, Accessoire, écrou de tige (standard)
Le contre-écrou d'extrémité de la tige de série MB.- Ecrou de tige (standard)
- Série compatible : MB
- Alésages compatibles : 32, 40, 50, 63, 80, 100
MB, Accessoire, axe de chape/axe pour articulation
La série MB ajouter sur la broche genouillère / manille.- Axe de chape/Axe pour articulation
- Série compatible : MB
- Alésages compatibles (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
MB, Accessoire, chape de tige
La série MB ajouter double extrémité de la tige genouillère.- Chape de tige
- Série compatible : MB
- Alésages compatibles (mm) : 32, 40, 50, 63, 80, 100
MB, Accessoire, tenon de tige
La série MB ajouter sur genouillère d'extrémité de tige unique.- Tenon de tige
- Série compatible : MB
- Alésages compatibles : 32, 40, 50, 63, 80, 100
MB / C96 accessoires, support de montage
Tie-tige support de montage du détecteur. P>
p>
- A utiliser pour les séries de cylindres MB et C96 li>
- Chaque D-MP nécessite 2 supports li> ul>