- SMC Home
- Modèles de produits et CAO
- Actionneurs
- Actionneurs linéaires
- Tirants
- MB
- M (D) B1K-Z, Tube carré, non-rotation, double effet, simple tige
M (D) B1K-Z, Tube carré, non-rotation, double effet, simple tige
La série MB est un poids léger, droit moyen cylindre de barre d'accouplement. tailles d'alésage disponibles vont de 32mm à 125mm. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.
- Standard: double tige non rotative à double effet LI>
- Tailles d'alésage: 32, 40, 50, 63, 80, 100 (mm) LI>
- Courses de 25mm à 700mm selon la taille d'alésage LI>
- Montures: basique, pied, bride et chape LI>
- Avec ou sans soufflet en nylon ou tige résistante à la chaleur LI>
- Variété d'interrupteurs et une variété de longueurs de fils LI> UL>