M(D)BB, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige

Le cylindre tirant moyen de service de la série MB offre un design amélioré qui améliore le fonctionnement du cylindre et la facilité d'utilisation. Le coussin d'air standard utilise un bourrelet d'étanchéité flottant pour éliminer les rebonds de la tige de piston. Le volume de coussin a été élevée permettant environ 30% plus admissible absorption d'énergie cinétique. Le port et la soupape de réglage du coussin captif sont situés sur le même côté du bouchon d'accès accrue. La série MB est disponible avec de nombreuses options standard, qui comprennent réglage de la course, en tandem, les joints d'étanchéité haute / basse température, gratte tige lourde, une tige non tournante, double tige et beaucoup d'autres.

  • Vérin pneumatique à verrouillage de tige
  • 6 alésages disponibles : 32 mm ~ 100 mm
  • 7 types de montage disponibles
  • Double effet, simple tige
  • Compatible avec les détecteurs
M(D)BB, Vérin pneumatique, double effet, simple tige, verrouillage de tige
Options de Configuration
  
 
Copy Configuration Number

Product Options

Sélectionner les options du produit
Sélectionnez les valeurs dans la liste déroulante afin de configurer la référence.
Aimant Configuration Status
Montage Configuration Status
Alésage Configuration Status
Taraudage Configuration Status
Course Configuration Status
Soufflet de tige Configuration Status
Type de verrouillage Configuration Status
Détecteur Configuration Status
Câble Configuration Status
Nombre Configuration Status